Publicar produtos
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

Traduzido por Google,
MIFAB® MC-13-HS Series único, vertical, ajustável, cubo e torneira com encaixe de ferro fundido lacado, esquerda, direita ou ambas (especifique) entradas laterais de 4” (102), conexão de ventilação de 2” (51), Placa frontal ajustável com gaxeta de ferro fundido lacado, suportes de pés de ferro fundido universais montados no piso, bocal ABS de rosca cônica de 8” ajustável com tampa de teste integral, junta de tigela de neoprene, ferragens, protetores de haste rosqueados, porcas de acabamento cromado polido e suporte de fixação traseiro.
Especificação
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING