Publicar produtos
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MC-41-R Suporte de lavatório de braço oculto montado no piso com braços de suporte ocultos em ferro dúctil lacados, ajustáveis. Completo com suportes de braço inversíveis e ajustáveis em ferro fundido lacado, haste de alinhamento, dois montantes de aço estrutural lacados de 2” de diâmetro x 1/8” de espessura com pés de aço soldado de 3” x 4 ½” e ferragens de nivelamento e travamento de dispositivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniclassLavatory Units