Publicar produtos
MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
MIFAB

MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold

2.0 de 5 estrelas2.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O MI-200 foi projetado para se conectar ao sistema de gerenciamento de energia do edifício de tensão usado para gerenciar os serviços em edifícios comerciais, educacionais e institucionais. Ele pode estar localizado em qualquer lugar no abastecimento de água. Um manifold é fornecido como parte do conjunto para que até 5 drenos possam ser servidos. O MI-200 é prático para edifícios pouco usados, como centros de convenções e instalações esportivas. O MI-200 é fabricado de acordo com a norma ANSI/ASME A112.1.2 entreferro em sistemas de encanamento. A porta de acesso UA1818 é sugerida para acesso ao MI-200 quando instalada na parede. NOTA: Temporizador não incluído.
Especificação
  • SKUs: MI-200-500-24VDC, MI-200-625-VDC, MI-200-500-120VAC, MI-200-625-120VAC, MI-200-500-220VAC, MI-200-625-220VAC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-200-120-vac-electronic-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosElectronic
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVacuum breakers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

América do Norte
United States