Publicar produtos
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

Traduzido por Google,
O MI-300 é fabricado com válvula solenóide de aço inoxidável, entreferro, coletor de cobre e controlador eletrônico. A frequência de descarga de água pode ser ajustada para atender às necessidades do edifício. O MI-300 pode ser localizado em qualquer lugar no abastecimento de água. Um coletor é conectado à parte inferior do MI-300 para servir até 5 drenos. O MI-300 é prático para edifícios pouco usados, como centros de convenções e instalações esportivas. O MI-300 é fabricado de acordo com a norma ANSI/ASME A112.1.2 entre ar em sistemas hidráulicos. A porta de acesso UA 18×18 é sugerida para acesso ao MI-300 quando instalado na parede.
Especificação
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosElectronic
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVacuum breakers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves