Publicar produtos
MI-DU Distribution Unit
MIFAB

MI-DU Distribution Unit

Traduzido por Google,
A unidade de distribuição de primer de vedação de armadilha MIFAB® Série MI-DU é projetada para receber uma quantidade medida de água de uma primeira de vedação de armadilha e distribuir a água igualmente para dois, três ou quatro sifões de drenagem de piso. Escolha entre conexões de compressão de 1/2" ou 5/8" indicando sufixo (-500) ou 1/2" ou sufixo (-625) para 5/8". A tampa da unidade de distribuição possui os números 2", 3" e 4". O corpo da unidade de distribuição possui um marcador de guia na parte superior do corpo. Os números e o marcador de guia são posicionados removendo os três parafusos na tampa da unidade e girando a tampa para combinar os números apropriados com o marcador de guia para fornecer escorva para o número desejado de drenos. A parte inferior é marcada com números de 1 a 4 para facilitar a determinação de quais portas receberão a água. Não não aperte excessivamente os três parafusos da tampa ao prender a tampa de volta ao corpo. Não é necessário instalar a distribuição do MIFAB perfeitamente nivelada. O design exclusivo distribuirá a água uniformemente quando fora do nível até 5 graus.
Especificação
  • SKUs: MI-DU-500, MI-DU-625
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-du-500-distribution-unit
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosOther
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem