Publicar produtos
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

Traduzido por Google,
MIFAB® MI-EC Série de tampas de borracha flexíveis fabricadas a partir de composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 com serrilhado interno para aderência superior do tubo e braçadeira de aço inoxidável Tipo 300 da Série 300 apertada com sextavado de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” parafuso de cabeça. As tampas da série MI-EC são testadas e certificadas de acordo com a norma IAPMO PS 90-06 e a norma CSA B602-2016 e listadas com a IAPMO marca de conformidade. A classificação de temperatura não constante é de 140 F.
Especificação
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-ec-150-end-cap
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniclassFlexible Pipe Couplings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING