M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
Traduzido por Google,
O primer de vedação de latão ativado por queda de pressão da série MIFAB® MR-500, com abertura de entrada de 1/2" NPT macho e abertura de saída de 1/2" N.PT fêmea. Completo com quatro orifícios de visão e tela de filtro removível. Não requer ajustes nem pré-carga de ar. A Série MIFAB de primers de vedação ativados por pressão (MR-500, M1-500 e M2-500) pode ser conectado a qualquer linha de água fria e será ativado automaticamente quando uma válvula ou torneira, que estiver na linha, for aberta.