MIFAB® P6030 Série 3” de largura, 16 calibre fabricado em aço inoxidável Tipo 304 drenagem de vala pré-inclinada (1/8” por pé) com ranhuras Classe de carga “A” Grades de aço inoxidável de serviço leve em conformidade com ADA. Área livre de 5,25 polegadas quadradas por 1′ de seção. Corpos de fundo quadrado têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas inferior e final estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 1 ½” ou 2” (especifique o tamanho da saída) e fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. Também disponível com grelhas de aço inoxidável com classificação de carga B, C, D e E e flange de ancoragem opcional (Sufixo –FL).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |