Dreno de trincheira de limiar da série MIFAB® P6460-THTD, 6″ de largura, canais de aço inoxidável tipo 304 fabricados com calibre 11 e grades Wedgewire antiderrapantes de aço inoxidável Classe de carga “B” com bloqueios à prova de vandalismo e acabamento jateado. Canais disponíveis em comprimentos de 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ ou 108″. As saídas centrais são padrão em conexões de 4” sem cubo e fabricadas como parte do sistema de drenagem de valas. 6″ nenhuma saída de hub está disponível como opção.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |