Publicar produtos
R1220-G
MIFAB

R1220-G

Traduzido por Google,


MIFAB® R1220-G Série R1220-G dreno de telhado de reservatório médio de ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 12” de diâmetro, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido grande com batente de cascalho integral, proteção de lastro de aço inoxidável de 5” de altura e filtro de cúpula de ferro fundido autotravante padrão com um área livre de 71,50 polegadas quadradas.

Especificação
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar1220-g
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains