Publicar produtos
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

Traduzido por Google,
Dreno de Chuveiro Série MIFAB® SD7000 com ABS, ou corpo em ferro fundido lacado, braçadeira de membrana, filtro ajustável com grelha de aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasd7000-light-duty-shower-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit