Publicar produtos
SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank
MIFAB

SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank

Traduzido por Google,

O tanque de descontaminação da série MIFAB® SUPER-DECON tem uma garantia vitalícia limitada e é fabricado nos EUA com polietileno de alta densidade moldado rotativamente e sem costura com espessura de parede uniforme de 3/8”. O tanque de descontaminação é projetado para instalação acima ou abaixo do solo e inclui um sistema de tampa de conexão direta, conexão de ventilação de 4”, base para suporte e instalação no nível do piso e conexão de entrada de 4” sem hub. As tampas compostas de aço fornecem vedação à prova d'água/gás e têm um mínimo de 20.000 LB. capacidade de carga – de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O material de polietileno de alta densidade é o PE 3135 da Dow 9.39 com densidade de 0,939 g/cm3.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUPER-DECON
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização