Publicar produtos
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

Traduzido por Google,
MIFAB® T300 Série 6” de largura, 2 7/8” de profundidade, 39,40” de comprimento, sistema de drenagem de vala não inclinada. O corpo é fabricado em polipropileno. Cada corpo tem abas em ambos os lados do corpo, para amarração e nivelamento do vergalhão. Os corpos têm extremidades interligadas e um fundo arredondado. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões sem hub de 2”. As grelhas de polipropileno de 20” de comprimento são fornecidas como padrão (Sufixo –HPP) juntamente com o hardware de travamento da grelha para cada grelha para prender ao corpo. As grelhas Classe A, B e C também estão disponíveis com conformidade H-20 e/ou ADA (consulte as páginas 33-35). Bacias de captura também estão disponíveis.
Especificação
  • SKUs: T300
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage