Publicar produtos
6190 Align One-Handle Bathroom Faucet
Moen

6190 Align One-Handle Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
Características

De banheiros grandes e abertos a lavabos minimalistas, as torneiras e acessórios Align trazem um visual moderno e atualizado à sua casa com linhas simples e estilo contemporâneo.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca de uma alça facilitam o ajuste da água
  • montagem de furo único cria uma aparência mais limpa em bancadas personalizadas
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • fluxo laminar claro fornece uma bela apresentação de água
  • atende aos critérios epa WaterSense® para economizar água sem sacrificar o desempenho
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2035
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosAlign
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets