Publicar produtos
46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet
Moen

46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet

Traduzido por Google,
características do produto
  • o acabamento inoxidável clássico combina perfeitamente com os utensílios e acessórios de cozinha populares de hoje
  • design suspenso oferece entrega de água na ponta dos dedos
  • alças de alavanca de uma alça facilitam o ajuste da água
  • fluxo aerado para limpeza diária
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • atende à legislação vigente, incluindo ab1953 (california) e s152 (vermont)
  • 10 anos de garantia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2058
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosEdgestone
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets