Publicar produtos
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Traduzido por Google,

Características

A suíte de banho Genta possui bordas curvas contemporâneas para um estilo atraente, mas substancial, que traz uma sensação elegante ao banheiro.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência de espelho que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alavanca de uma alça facilita o ajuste da água
  • montagem de furo único cria uma aparência mais limpa em bancadas personalizadas
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • fluxo aerado é ideal para tarefas diárias no banheiro, como escovar os dentes e lavar as mãos
  • atende aos critérios EPA WaterSense® para conservar água sem sacrificar o desempenho
  • garantia vitalícia limitada
  • inclui marcações vermelhas e azuis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-6702
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosGenta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets