Publicar produtos
MOGEN Dual Flush Siphon Jet 3/6 L. (Slow Close) MOS25
MOGEN Dual Flush Siphon Jet 3/6 L. (Slow Close) MOS25

    MOGEN Dual Flush Siphon Jet 3/6 L. (Slow Close) MOS25

    Traduzido por Google,
    Jato de sifão de descarga dupla 3/6 L. (Fechamento lento) MOS25
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Dual-Flush-Siphon-Jet-3-6-L-Slow-Close_MOS25
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosDual Flush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)795
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)715
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)44.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia