Publicar produtos
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/4.5 L. MT14 (ECO)
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/4.5 L. MT14 (ECO)

    MOGEN Dual Flush Wash Down 3/4.5 L. MT14 (ECO)

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lavagem de descarga dupla 3/4,5 L. MT14 (ECO)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Dual-Flush-Wash-Down-3-4-5-L_MT14-ECO
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosDual Flush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)795
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)685
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)40.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia