Publicar produtos
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de duche com ligação para baixo. Parada de segurança e função Eco. Fora de latão aprovado 4MS. 160 c/c. Cromada. RSK 8343985 707050.0011 Cromado/preto. RSK 8343986 707060 150 c/c Chrome. RSK 8343991 NRF 4290257 LVI 6360623 VVS 722714104 707060.0011 150 c/c Cromado/preto. RSK 8343992 NRF 4290258 LVI 6360625 VVS 722714124 707060.DB 150 c/c. Cromada. Com conexões s (2x 701001). Com seu design simples e minimalista, os mixers Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de banho com funcionalidade líder mundial, proporcionando segurança e conforto imbatíveis.
    Especificação
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707050
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)275
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.945
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa