Publicar produtos
Mora MMIX T5 Bath Mixer
Mora MMIX T5 Bath Mixer
    Arquivado

    Mora MMIX T5 Bath Mixer

    Safety mixer for bath, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344031 730000.0011 Chrome/black. RSK 8344032 730100 150 c/c. Chrome. 730100.0011 150 cc. Chrome/black. With swivel spout (integrated diverter). Thermostatic mixer for safe comfort. Bath spout with built-in diverter. Downward outlet for shower, ECO function. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única730000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)87
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)117
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures