Publicar produtos
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traduzido por Google,

• Visor LCD com controles inteligentes, botão de discagem rápida e assistente de configuração

• Trocadores de calor duplos avançados em aço inoxidável

• 15:1 AQS e até 5,5:1 TDR de aquecimento

• Sistema de gás conversível em campo (GN/LP) até 10.100 pés.

• Capaz de conectar até 15 aquecedores de água NPE em cascata

• Capaz de ventilação comum de até 7 aquecedores de água NPE

• Conexões alimentadas para bombas de 3 zonas e válvulas de 3 zonas integradas

• Ventilação de 2” até 65' e ventilação de 3” até 150'

Especificação
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNCB-H-Series-Combi-Boilers
  • Familia de productoCombi‑Boilers, Residential
  • Grupo de produtosHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras