Publicar produtos
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
    Navien

    NPF Hydro‑Furnace – Up Flow

    Traduzido por Google,

    Apresentando a mais recente evolução em aquecimento residencial: nosso hidroforno NPF possui um trocador de calor hidrônico de aço inoxidável, tecnologia de condensação e um soprador de capacidade variável de alta eficiência e queimador de gás modulante, permitindo que o NPF opere de 15 a 100% da capacidade para aplicações de gás natural e propano.

    Em fornos a gás convencionais, o trocador de calor de combustão está localizado na corrente de ar condicionado. Isso expõe o ar a temperaturas muito altas
    temperaturas que podem secar o ar. A diferença do NPF: O NPF aquece a água queimando o gás em um trocador de calor de combustão selado, completamente isolado da corrente de ar. A água aquecida é então bombeada através de um trocador de calor hidrônico que transfere suavemente o calor para o ar. Este método exclusivo melhora o controle operacional, fornece aquecimento seguro e uniforme e mantém os sons operacionais no mínimo. Ao expor o ar a temperaturas muito mais baixas, há menos impacto no nível de umidade do ar condicionado

    Independentemente de escolher um modelo de fluxo vertical ascendente ou horizontal, você se beneficiará dos mesmos recursos avançados, desempenho e proteção de garantia.

    Especificação
    • Model NPF700-060U3BH | NPF700-080U3BH | NPF700-100U5CH

      Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

      Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

      Width 34.5"

      Depth 31"

      Height 17.5" | 21"

      Installation Type Upflow, Verticle

      Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

      Gas Supply Connection Size 1/2"

      Gas Supply Connection Type NPT

      Voltage 120 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNPF-Series-Hydro-Furnace-Up-Flow
    • Familia de productoHydronic Furnaces
    • Grupo de produtosUp‑Flow Hydro‑Furnace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores