Publicar produtos
NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien

NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

Traduzido por Google,
A tecnologia de condensação de tubos de fogo de alta eficiência da Navien torna o NFB-C imbatível e a escolha ideal para as aplicações de caldeiras comerciais atuais.

A Navien cuida de tudo do início ao fim... tornando o NFB-C um pacote completo.

  • Tecnologia de fabricação robótica e automatizada para um controle de qualidade incomparável.
  • Componentes projetados e fabricados internamente, para compatibilidade total com o sistema... ao contrário da maioria dos concorrentes que usam as mesmas peças terceirizadas para construir suas caldeiras.
  • Reduza os custos de instalação com nosso design inovador, compacto e projetado para montagem na parede, controles intuitivos, conexões de tubulação superiores ou inferiores e opções flexíveis de ventilação.
  • Redução dos custos operacionais com a melhor eficiência térmica do setor, atingindo 97,5% de TE...
    Certificado Energy Star
  • Sistema de ventilação em cascata e comum.
  • Treinamento e suporte técnico de primeira linha.
  • Uma das melhores garantias do setor.
  • Conexões de tubulação superior e inferior para instalações no piso ou na parede.
  • Conectividade BMS (Modbus, BACnet e LonWorks).
  • Instalações em grandes altitudes, até 10.100 pés.
Especificação
  • NFB-C Models:

    • NFB-301C
    • NFB-399C

    Model NFB-301C Specs

    • Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 243 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)


    Model NFB-399C Specs

    • Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 278 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFB-C-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Commercial
  • Grupo de produtosCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras