Publicar produtos
Ready‑Link Commercial Boiler Rack System
Navien

Ready‑Link Commercial Boiler Rack System

Traduzido por Google,

Sistema de rack para caldeira comercial Ready-Link®, racks básicos e complementares.

Este sistema de rack autônomo é projetado de forma modular, com suportes de tubos para montagem em campo e é aprovado para instalações internas.

Para expandir o rack base inicial (Número da peça: GFFM-KDIZUS-007), basta continuar com os racks adicionais (Número da peça: GFFM-KDIZUS-008), permitindo até 10 unidades em um sistema de rack independente.

Projetado para trabalhar com unidades da série NFB-C

Especificação
    • Navien Ready-Link® Commercial Rack system can be used to mount single or multiple commercial boiler units that are connected to a cascade system
    • This accessory is compatible with the following Navien models: NFB-301C and NFB-399C Fire Tube Boiler
    •  Commercial rack systems with NFB-C Series commercial boilers are rated for INDOOR only.
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall spacing.
    • Designed to hold commercial boiler units as well as common water and gas piping
    • In-line setup only, up to 9 extension kits can be assembled to the base rack, for up to 10 units.
    • Weight: 116.5 lbs (53.0 kg) per BASE Kit, 70.0 lbs (32 kg) per ADD-ON Kit
    • Navien Part Number(s): GFFM-KDIZUS-007 (BASE for single ), GFFM-KDIZUS-008 (ADD-ON extension kit for 2+ units in-line )
    • Warranty 1 Year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaReady-Link-Commercial-Boiler-Rack
  • Familia de productoPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Grupo de produtosCommercial Boiler Rack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado