Publicar produtos
NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traduzido por Google,

• 95% AFUE – certificação Energy Star

• AQS 15:1 TDR e aquecimento 13:1 TDR

• Ventilação de 2” até 65', ventilação de 3” até 150'

• Controles avançados com interface de usuário intuitiva e assistente de configuração

• NOVO módulo AQS com válvulas misturadoras e reguladoras de água

• Conexões alimentadas integradas para válvulas de 3 zonas ou bombas de 3 zonas

• Ventilação comum com até 7 unidades NPE e conexão em cascata com até 15 unidades NPE

• Aprovado para grandes altitudes de até 10.100 pés (GN e LP), kits de conversão incluídos

• Trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável patenteado com base de condensado não metálica

Especificação
  • Model NFC-250/175H - 13,300-175,000 BTU/H | NFC-250/200H - 13,300-199,900 BTU/H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 13,300-210,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 33.5"

    Depth 17.3"

    Weight 141 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 1"

    Water Pressure Min 12 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Max 80 psi

    Venting Type Exhaust

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFC-H-Series-Boilers
  • Familia de productoCombi-Boilers, Residential, Commercial
  • Grupo de produtosHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras