Publicar produtos
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traduzido por Google,

• 95% AFUE – certificação Energy Star

• AQS 15:1 TDR e aquecimento 13:1 TDR

• Ventilação de 2” até 65', ventilação de 3” até 150'

• Controles avançados com interface de usuário intuitiva e assistente de configuração

• NOVO módulo AQS com válvulas misturadoras e reguladoras de água

• Conexões alimentadas integradas para válvulas de 3 zonas ou bombas de 3 zonas

• Ventilação comum com até 7 unidades NPE e conexão em cascata com até 15 unidades NPE

• Aprovado para grandes altitudes de até 10.100 pés (GN e LP), kits de conversão incluídos

• Trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável patenteado com base de condensado não metálica

Especificação
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFB-H-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential, Commercial
  • Grupo de produtosCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras