Publicar produtos
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traduzido por Google,

Como líder em tecnologia de condensação, a Navien já reinventou a indústria de aquecimento de água com os premiados aquecedores de água sem tanque NPE e as caldeiras combinadas NCB-H. Nossa nova série de caldeiras NHB-H é a próxima de uma longa linha de inovações da Navien. Todas as caldeiras têm o avançado sistema de queimador da Navien, um AFUE líder da indústria de 95% e taxas de redução de até 15:1.

Especificação
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNHB-H-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential
  • Grupo de produtosCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras