Publicar produtos
NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traduzido por Google,

Com a nossa tecnologia em cascata, quando uma unidade atinge até 80% da capacidade determinada pelas temperaturas de fornecimento e retorno, a próxima unidade permitirá ajudar a satisfazer os requisitos de aquecimento hidrónico de ambientes.

Este requisito de aquecimento ambiente hidrónico e a relação de procura continuarão até que todas as unidades estejam a gerar o aquecimento ambiente hidrónico necessário até à capacidade máxima em cascata. O sistema em cascata Navien também equilibra a carga de trabalho de cada unidade para prolongar a vida útil. O NHB possui certificação dupla para aplicações de ventilação de tubo único e de 2 tubos.

Especificação
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNHB-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential
  • Grupo de produtosLegacy Condensing Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras