Publicar produtos
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma prateleira superior para o armário Frank 417 em folha de bétula ou folha de carvalho. A prateleira superior não é tão profunda quanto o armário e é ideal como uma estante de livros. A prateleira tem uma prateleira móvel.
    Especificação
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodstock-417
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia