Publicar produtos
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Traduzido por Google,
    Painel de rodapé para Woodstock 416 com uma largura de 244 cm. Escolha entre uma base em bétula e carvalho.
    Especificação
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodstock-421
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia