Publicar produtos
C80- Venetian Blinds

C80- Venetian Blinds

Traduzido por Google,
A persiana externa tipo C é um sistema de sombreamento comprovado e o mais popular. A natureza universal do sistema será comprovada tanto em residências quanto em edifícios de escritórios. É também a solução mais flexível, podendo ser aplicada de diferentes formas, dependendo das necessidades dos usuários finais.
Especificação
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC80_nerligruppen
  • Familia de productoExternal sunshading
  • Grupo de produtosVenetian Blinds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4500
  • Largura (mm)4600
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSunscreens