Este produto apresenta uma estética contemporânea simples, mas sofisticada, que traz conforto e clareza ao banheiro e à cozinha. As bordas fortes complementam os contornos suaves do bico, compondo este design arquitetônico moderno. Disponível em cromo polido (26), níquel polido (15) e níquel acetinado (15S). Corpo em latão com alça lateral Disco cerâmico Euro-motion Cartucho de válvula de 25 mm Punho de alavanca contemporâneo compatível com ADA Conjunto de bico com mangueiras de alimentação integradas Altura do bico de 6, 86" (17, 4 cm) na saída 6, 14" (15, 6 cm) ) alcance do bico (cc) Para configurações de furo único 1,2 galões (4,5 litros) por minuto de vazão máxima.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |