Este produto apresenta uma estética contemporânea simples, mas sofisticada, que traz conforto e clareza ao banheiro e à cozinha. As bordas fortes complementam os contornos suaves do bico, compondo este design arquitetônico moderno. Disponível em cromo polido (26), níquel polido (15), níquel acetinado (15S) Construção em latão maciço Corpo em latão forjado com alça montada na parte superior Disco de cerâmica Euro-motion Cartucho de válvula de 25 mm Punho de alavanca contemporâneo compatível com ADA Conjunto de bico com mangueiras de alimentação integradas 5. Altura do bico de 53" (14,0 cm) na saída Alcance do bico de 4,99" (12,7 cm) (cc) Para configurações de furo único 1,2 galões (4,5 litros) por minuto de vazão máxima.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |