Publicar produtos
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Traduzido por Google,

    Iluminação pública urbana e iluminação interior (apenas para suspensão no tecto).

    A Moravia, com o seu aspeto retro, integra-se na perfeição em contextos com particularidades arquitetónicas e paisagísticas, iluminando com elegância praças, avenidas, rotundas, centros urbanos e zonas pedonais.

    A luminária ilumina delicadamente o espaço envolvente, criando um cenário fascinante. Está disponível em duas versões: com ou sem difusor em policarbonato.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMoravia
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)255
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures