Publicar produtos
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Traduzido por Google,

    Iluminação pública urbana e iluminação interior (apenas para suspensão no tecto).

    Vieste inspira-se na clássica forma de cúpula, reinterpretando-a com um design mais minimalista e contemporâneo. Seus volumes cheios e suaves são ideais para realçar os bairros, praças e parques da cidade com design clássico e contemporâneo.

    A montagem suspensa em catenária torna-a particularmente adequada para as avenidas da cidade como substituição das lâmpadas de saia tradicionais.

    Vieste cria uma atmosfera acolhedora que ilumina eficientemente os arredores sem ofuscar.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVieste
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)308
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures