Publicar produtos
FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

Traduzido por Google,

O FreeStyle Linear Drain é o único dreno linear do mercado que emprega um mecanismo de fixação por membrana. Esta conexão mecânica fornece a conexão mais confiável, segura e estanque da membrana de impermeabilização ao ralo. Todos os estilos são de aço inoxidável 316 de calibre 16 e atendem aos padrões ASME e CSA de carga de 300 lb centrada em uma placa de 2" de diâmetro.

Especificação
    • Single slope to drain allows the use of larger tiles and greater design flexibility
    • Low profile and high capacity drainage make it ideal for barrier free applications
    • Membrane clamping mechanism assures a watertight seal with the waterproofing membrane
    • Waste pipe solvent welded into the drain for a watertight connection
    • Incorporate NobleSeal® for the most dependable waterproofing system available
    • One-Piece PVC or ABS construction ensures dependable performance with no manufactured seams
    • Contemporary styling with a selection of 7 drain lengths and four brushed stainless steel or tile top strainer styles
    • Save time - quick and easy installation
    • 7 lengths and 5 strainer styles available
    • Custom sizes available for quantities of 50 or more
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestyle_linear_drain_cross_hatch_24
  • Familia de productoLinear Drain
  • Grupo de produtosCross Hatch
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)31.75
  • Largura (mm)609.6
  • Profundidade (mm)114.3
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)4.54
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains