Publicar produtos
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
    Nola

    Mölndal bollard

    Traduzido por Google,

    Mölndal é um poste de amarração tubular de aço simples compatível com uma ampla gama de estilos. A forma aerodinâmica do poste de amarração cria uma barreira eficiente sem formar um limite visível que colide com outros estilos. Mölndal também está disponível em uma versão mais curta e larga preenchida com concreto, que pode criar uma barreira que bloqueia o acesso de veículos.

    Especificação
    • Dimensions

      STANDARD VERSION

      Diameter: 13.3 cm
      Overall length: 150 cm
      Height above ground: 110 cm
      Depth below ground: 40 cm

      MÖLNDAL NO 2

      Diameter: 25 cm
      Overall length: 120 cm
      Height above ground: 80 cm
      Depth below ground: 30 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The steel in the standard Mölndal version is 2 mm thick
      The steel in the Mölndal 2 version is 3 mm thick
      The base for the attachable/detachable version measures 45 cm x 1 cm

      Product number

      Ö03-96-P Mölndal doorstop/shock absorber for attachable version
      Ö03-95M Mölndal bollard ground-mounted
      Ö03-95L Mölndal attachable/detachable key-locked ground fixtures included
      Ö03-95LU Mölndal bollard ground fixtures for attachable/detachable bollard
      Ö03-95LN Mölndal key for attachable/detachable bollard
      Ö03-96M Mölndal No 2 ground-mounted
      Ö03-96F Mölndal No 2 attachable
      Ö03-96P Mölndal No 2 collision protection, attachable
      Ö03-95F Mölndal 2 attachable

      Variants

      Available in two sizes and two heights, and can be ground-mounted or attached and detached.

      Materials

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005. The base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Placement

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005 and the base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Maintenance

      Scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel.

      Character

      Mölndal creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamolndal
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (14)