Publicar produtos
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    Traduzido por Google,
    Este banco lateral tosco é um domínio de materiais e proporções. O assento é feito de pinho cru tratado para resistir às intempéries e à umidade. As pernas são feitas de tiras de aço inoxidável escovado, dobradas em corredores elegantes que contrastam fortemente com o assento de madeira. O pinho é tratado sob pressão e oleado, e também está disponível em óleo tingido de preto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatimber-bench
    • Familia de productoNordfjell Collection
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniclassSite Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (14)