Publicar produtos
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    Traduzido por Google,

    Família GS: a essência da Normalux em uma luminária.

    A família GS representa todos os valores que defendemos: design simples, porém diferenciado, confiabilidade, eficiência e versatilidade. Ela captura o espírito da Normalux em uma única luminária.

    Com o acessório G-AMS, sua classificação IP pode ser aumentada para IP65, permitindo que um único produto atenda às demandas de diversos tipos de projetos, reduzindo a complexidade do estoque. O GS também pode ser usado como sinalização de saída, adequado para instalações no teto e na parede.

    Destaques:

    • Design limpo e funcional com personalidade
    • Desempenho confiável, eficiente e versátil
    • Proteção IP65 com acessório G-AMS
    • Reduz a necessidade de estocar vários modelos
    • Dupla utilização: placa de saída para montagem no teto ou na parede
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalumbrado-emergencia-gs
    • Familia de productoGS
    • Grupo de produtosAlumbrado emergencia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)252
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting