Publicar produtos
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    Traduzido por Google,

    Um banco de bar totalmente estofado adequado para todos os ambientes públicos imagináveis, como aeroportos, hotéis e restaurantes. É empilhável, o que facilita a limpeza ou cria espaço em áreas menores quando necessário. O banco de bar pode ser obtido com um encosto mais alto e com duas alturas de assento diferentes, tudo para atender a mais necessidades e acomodar uma parte maior da população.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, assim como quando se trata do design da estrutura.

    Especificação
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaEMA-B2
        • Familia de productoEMA
        • Grupo de produtosBar stool
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2024-09-11
        • Número de edição1
        • Altura (mm)780
        • Largura (mm)450
        • Profundidade (mm)470
        Ligações
        Relacionado
        • Material principalTecido
        • Material secundárioMetal
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
        • Classificação IFCMobilia

        Disponibilidade da região

        Europa