Publicar produtos
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    Traduzido por Google,

    Um banco de bar totalmente estofado com conveniências como apoio para os pés e assento e encosto mais grossos para maior conforto. O banco pode ser obtido com encosto mais alto e com duas alturas de assento diferentes, tudo para atender a necessidades específicas e acomodar mais pessoas.

    Assim como o EMA B2, ele é ideal para ambientes públicos como aeroportos, hotéis e restaurantes. O banco de bar é empilhável, o que facilita a limpeza ou cria espaço em áreas menores quando necessário. Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos, bem como para o acabamento da estrutura.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEMA-B4
      • Familia de productoEMA
      • Grupo de produtosBar stool
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-12
      • Número de edição1
      • Altura (mm)780
      • Largura (mm)450
      • Profundidade (mm)470
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa