Publicar produtos
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Traduzido por Google,

    Lifting Facial 2020 (Suporte Lombar)

    Uma cadeira totalmente estofada, extra funda e ligeiramente mais baixa, exemplar para áreas de estar em hotéis, aeroportos ou recepções. A cadeira de estar é empilhável, o que facilita a limpeza de espaços maiores ou cria espaço em áreas menores quando necessário. Para criar uma impressão coesa, você também pode escolher mais produtos, como cadeiras totalmente estofadas, poltronas e bancos de bar da mesma série EMA.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, assim como o acabamento da base.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEMA-L4
      • Familia de productoEMA
      • Grupo de produtosLounge chair
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (mm)720
      • Largura (mm)620
      • Profundidade (mm)640
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText