Publicar produtos
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    Traduzido por Google,

    Uma cadeira que é fácil de mover e posicionar como você quiser, a altura mais baixa do encosto significa que ela "ocupa menos espaço para os olhos" em ambientes onde é exigida. A EMA S1 também é empilhável, o que facilita a limpeza ou quando mais espaço no chão é necessário. O suporte de pernas está disponível como padrão em laca prateada, branco, preto ou cromado, qualquer RAL de sua escolha, e também é possível adicionar pés de feltro, rodas e acessórios de acoplamento.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-S1
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText