Publicar produtos
EMA S2 Chair
EMA S2 Chair
    Ohlson

    EMA S2 Chair

    Traduzido por Google,

    Como outras cadeiras da série EMA, a EMA S2 é totalmente estofada e empilhável. O estofamento mais fino no assento significa que mais cadeiras podem ser empilhadas umas sobre as outras e, por exemplo, transportadas com um carrinho de empilhamento. O suporte de pernas está disponível como padrão em laca prateada, branco, preto ou cromado, qualquer RAL de sua escolha, e também é possível adicionar pés de feltro, rodas e acessórios de acoplamento.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-S2
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa