Publicar produtos
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    Traduzido por Google,

    O estofamento na EMA S4 é homogeneamente acolchoado espessamente tanto no encosto quanto no assento para conforto extra alto. Além dessas comodidades, esta cadeira é totalmente estofada e empilhável com um encosto alto. Os suportes para pernas estão disponíveis como padrão em laca prateada, branco, preto ou cromado ou qualquer RAL de sua escolha e também é possível adicionar patas de feltro, rodas e acessórios de acoplamento.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-S4
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText