Publicar produtos
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    Traduzido por Google,

    Um banco elegante e estético em quatro comprimentos diferentes.

    Adicione uma mesa ao banco b140 e os pensamentos o levarão de volta ao tempo em que a mesa telefônica ficava no corredor, porque hoje em dia talvez seja apenas um lugar solitário onde você se senta com uma xícara de café.

    Fácil de colocar, bonito e charmoso com seu acolchoamento irregular em todos os ambientes imagináveis.

    As armações também são a base para combinar mesas nessas dimensões ou, em suma, como um banco vazio.

    Escolha entre tecidos, couro artificial ou couro de nossos fornecedores escandinavos, personalize a cor do suporte ou use nossas cores padrão em cinza prateado, branco ou preto.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFENCE-b170-bench
    • Familia de productoFENCE
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText