Publicar produtos
FENCE B55 Bench
Ohlson

FENCE B55 Bench

Traduzido por Google,

Um banco elegante e estético em quatro comprimentos diferentes.

Adicione uma mesa ao banco b140 e os pensamentos o levarão de volta ao tempo em que a mesa telefônica ficava no corredor, porque hoje em dia talvez seja apenas um lugar solitário onde você se senta com uma xícara de café.

Fácil de colocar, bonito e charmoso com seu acolchoamento irregular em todos os ambientes imagináveis.

As armações também são a base para combinar mesas nessas dimensões ou, em suma, como um banco vazio.

Escolha entre tecidos, couro artificial ou couro de nossos fornecedores escandinavos, personalize a cor do suporte ou use nossas cores padrão em cinza prateado, branco ou preto.

Especificação
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 55 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFENCE-b55-bench
  • Familia de productoFENCE
  • Grupo de produtosBench
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText