Publicar produtos
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    Traduzido por Google,

    Um mobiliário de sala de estar confortável com forte foco no design.

    O INVITE Lounge foi projetado com base nas necessidades e no contexto espacial e, de acordo com os próprios designers, o cuidado com os detalhes, materiais, cores e formas é tão importante quanto o conhecimento de ergonomia, construção e fabricação.

    Os móveis da sala estão disponíveis com braços e uma escrivaninha para maior conforto.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaINVITE-lounge
    • Familia de productoINVITE
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa