Publicar produtos
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Traduzido por Google,

    Cadeira empilhável sobre medar, sem estofamento ou com assento estofado. De bom gosto em sua forma, ela se mistura a todos os ambientes imagináveis, como restaurantes/salas de reunião/auditórios etc.

    O detalhe com uma ranhura fresada tanto no encosto quanto na bandeja do assento realça a sensação, enquanto a rosca sólida é elegantemente integrada à própria cadeira.

    A cor do assento e do arame está disponível em diversas cores padrão, mas somos flexíveis e ficamos felizes em criar designs conforme desejado. As opções são muitas...

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSLENDER
      • Familia de productoSLENDER
      • Grupo de produtosChair
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-11
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCinza
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText