Publicar produtos
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    Traduzido por Google,

    SQUEEZE é uma cadeira moderna e de bom gosto que é fácil de mover e posicionar como você quiser. Ela é especialmente projetada para empilhar minimamente e em grandes quantidades, sem perder estabilidade ou elegância. É fácil de empilhar e então facilita a limpeza ou quando mais espaço no chão é necessário e há um carrinho de empilhamento associado.

    O SQUEEZE é conectável e, portanto, ideal para espaços públicos maiores, como auditórios, salas de aula e refeitórios maiores.

    Assento em freixo natural, freixo laqueado branco e preto com grão visível como padrão. Também disponível em bétula e carvalho, qualquer cor mediante solicitação. Para uma sensação mais aconchegante, a cadeira pode ser encomendada totalmente estofada e então você pode escolher entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. As pernas da cadeira estão disponíveis em laca prateada, branco, preto ou cromado e qualquer RAL mediante solicitação. Patas de feltro opcionais e acessórios de acoplamento.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSQUEEZE-chair
    • Familia de productoSQUEEZE
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia